LN04CN-D20-L70
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln04cn_ch.prj},{NB=LN04CN-D20-L70},{SC=LN04CN},{LX=Outer diameter reference stainless steel type},{TOM=SUS304-WPB},{ST=Blackening},{AD=L x (28~35)%},{STC=±10%},{D=20},{L=70},{DD=2.40},{CL=34.8},{F=24.50},{FZ=120.6\{12.3\}},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 162
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN04CN_CH - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel type-Lx(28~35)%/Lx(20~30)%
Bill of material
LN04CN-D20-L70
CNSORDERNO
LN04CN-D20-L70
LN04CN-D20-L70
SC
Serial code
LN04CN
LN04CN
LX
type
Outer diameter reference stainless steel type
TOM
texture of material
SUS304-WPB
ST
surface treatment
Blackening
AD
Allowable displacement
L x (28~35)%
L x (28~35)%
STC
Spring tolerance constant
±10%
D
20
20
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.8mm
0/-0.8mm
L
70
70
mm
LTOL
L tolerance
±1.5mm
±1.5mm
DD
d
2.40
2.40
mm
CL
Compression length
34.8
34.8
F
F max
24.50
24.50
mm
FZ
load N{kgf}max
120.6{12.3}
120.6{12.3}
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청