LN04GT-D10-L40
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln04gt.prj},{NB=LN04GT-D10-L40},{SC=LN04GT},{TYPE=Heat resistant type},{MAT=SUS631},{PE=L x 35%},{SP=±10%},{OP=Can be used at high temperatures below 300 ℃},{D=10},{L=40},{L1=40},{DD=1.40},{CO=22.0},{F=14.0},{N=82.4},{THCS=5.9},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 98
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN04GT - Heat resistant compression spring - allowable displacement Lx35%
Bill of material
LN04GT-D10-L40
CNSORDERNO
LN04GT-D10-L40
LN04GT-D10-L40
SC
Series code
LN04GT
TYPE
Heat resistant type
MAT
material
SUS631
PE
Permissible displacement
L x 35%
SP
Spring constant tolerance
±10%
OP
Operating temperature
Can be used at high temperatures below 300 ℃
D
10
10
mm
L
40
40
mm
DD
d
1.40
1.40
mm
CO
Compression length
22.0
22.0
mm
F
F max
14.0
14.0
N
permissible loadNmax
82.4
82.4
THCS
spring constantN/mm
5.9
5.9
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청