LN06EU-A-80-150
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln06eu.prj},{NB=LN06EU-A-80-150},{SC=LN06EU},{LX=Reaction force fixed type},{MC=SUS304},{MPR=SUS304},{MFE=SUS304},{US=N2},{SYWD=-20℃~80℃},{JS=A},{XC=80},{FZYL=150(15.3kgf)},{LMAX=211},{M=126.5},{A=18},{B=8},{ZL=190},{INFOTEXT=website},{FZYL1=150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN06EU - Nitrogen spring reaction fixed type
Bill of material
LN06EU-A-80-150
CNSORDERNO
LN06EU-A-80-150
LN06EU-A-80-150
SC
Serial code
LN06EU
LX
type
Reaction force fixed type
MC
Material cylinder
SUS304
MPR
Material piston rod
SUS304
MFE
Material front end
SUS304
US
Use gas
N2
SYWD
Service temperature
-20℃~80℃
JS
Joint shape
A
B
A
B
XC
trip
80
80
mm
FZYL
Nitrogen spring reaction (20℃) N max length
150(15.3kgf)
150(15.3kgf)
mm
LMAX
Lmax
211
211
mm
M
126.5
126.5
mm
A
18
mm
B
8
mm
ZL
total(g)
190
190
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청