ZG05DW-B80-L365-6-TA220-IM-12.5-C-G
HEFA
33-conveyor
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/33-conveyor/zg05d_asmtab.prj},{NB=ZG05DW-B80-L365-6-TA220-IM-12.5-C-G},{SC=ZG05DW},{PM=Aluminum alloy},{MM=Aluminum alloy},{MF=Aluminum alloy},{PST=clear anodizing},{MST=spray},{PFST=spray},{B=80},{L=365},{OP=6},{V=TA220},{MSS=IM},{GAC=12.5},{BS=C},{MOBR=G},{ZJG1=},{ZJG11=0},{ZJG2=},{ZJG211=0},{ZJG3=},{ZJG4=0},{INFOTEXT=website},{PPATH=zg05d/zg05d_assemblies/zg05d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZG05D - Precision conveyor / synchronous belt double row type (belt width 10mm) / intermediate drive double groove profile (pulley diameter 30mm)
Bill of material
ZG05DW-B80-L365-6-TA220-IM-12.5-C-G
CNSORDERNO
ZG05DW-B80-L365-6-TA220-IM-12.5-C-G
SC
Serial code
ZG05DW
ZG05DW
TYPE
Diallel type
PM
Profile material
Aluminum alloy
MM
Material of motor cover plate
Aluminum alloy
MF
Material of fixed pulley seat
Aluminum alloy
PST
Profile surface treatment
clear anodizing
MST
Surface treatment of motor cover plate
spray
PFST
Surface treatment of pulley fixing seat
spray
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
OP
output power/Frame number/inertia
6
25
6
25
V
Motor voltage/Step control mode/Servo rated output
TA200(single-phase)
SA200(three-phase)
TA200(single-phase)
SA200(three-phase)
MSS
Motor specification/Stepping motor torque/Servo voltage
IM
SCM
IM
SCM
GAC
Gear head reduction ratio/Adaptive drive/Servo control mode
12.5
15
18
25
30
36
50
60
70
90
100
120
150
180
12.5
15
18
25
30
36
50
60
70
90
100
120
150
180
BS
Belt specification
C:Generally. White polyurethane
E:Generally. White translucent
F:For sliding.Green double-sided cloth
K:Anti slip. Add PU glue on the back
N:Anti static. black
C:Generally. White polyurethane
E:Generally. White translucent
F:For sliding.Green double-sided cloth
K:Anti slip. Add PU glue on the back
N:Anti static. black
MOBR
Motor brand
G:Domestic motor
T:Motors made in Taiwan
A:Panasonic motor
S:Leisai stepping
X:Panasonic servo
M:Domestic servo
G:Domestic motor
T:Motors made in Taiwan
A:Panasonic motor
S:Leisai stepping
X:Panasonic servo
M:Domestic servo
ZJG1
Change motor position
nothing
MC:Change motor position
nothing
MC:Change motor position
ZJG11
distance
0
0
mm
ZJG2
Specifies the number of nuts on each side of the slot
nothing
MB:Specifies the number of nuts on each side of the slot
nothing
MB:Specifies the number of nuts on each side of the slot
ZJG211
Number of nuts
0
0
ZJG3
Reducer specification(stepping/servo)
nothing
nothing
ZJG4
Reduction ratio
0
0
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청