LE08GA-D100-U
HEFA
35-foot_cup
le01-08-castor
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/le01-08-castor/le08ga-asmtab.prj},{NB=LE08GA-D100-U},{SC=LE08GA},{TYPE=Universal type},{SM=Q235A},{SST=Galvanized},{WC=U},{RB=has},{WB=-},{D=100},{H=130},{M=12},{L=25},{B=31},{R=88},{R1=114},{SA=100},{U=120},{INFOTEXT=website},{LLL1=50.0},{T=4},{LLL2=10.0},{ANGLE=130},{YYY1=10.850},{RRR1=32.0},{ZZZ1=55.0},{TTT=2.0},{RRR2=10.0},{TTT2=3.0},{TTT3=4.0},{YYY2=8.000},{RRRR1=80.000},{ZZZ2=-7.000},{ZZZ3=55.000},{TTT4=2.000},{YYY3=25.000},{ZZZ4=42.000},{YYY4=8.000},{XXX2=22.0},{ZZZ5=15.000},{ZZZ6=60.0},{TTT5=2.0},{AAA=34.000},{AAA1=50.0},{O=0.000},{O1=-6.000},{O2=6.500},{O3=15.000},{O4=1.150},{PPATH=le08ga/le08ga-asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LE08GA - Casters - medium and heavy load type - universal type 'screw rod type double brake type
Bill of material
LE08GA-D100-U
CNSORDERNO
LE08GA-D100-U
LE08GA-D100-U
SC
Serial code
LE08GA
TYPE
type
Universal type
SM
Support material
Q235A
SST
Support surface treatment
Galvanized
WC
Wheel code
U:polyurethane+grey
SA:Super glue+grey
U:polyurethane+grey
SA:Super glue+grey
RB
Rotary bearing
has
WB
Wheel bearing
-
D
100
100
mm
H
130
130
mm
M
12
L
25
mm
B
31
mm
R
88
88
mm
R1
114
mm
SA
SA Allowable load
100
100
kg
U
U Allowable load
120
120
kg
INFOTEXT
io
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청