EE01PA-0604-200-W
HEFA
40-air_cylinder
air_tube
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/air_tube/ee01pa.prj},{NB=EE01PA-0604-200-W},{SERIALS=EE01PA},{TYPE=Nylon tube·Size selection type},{MATL=Nylon (polyamide)},{SPE=0604},{L=200},{COLOUR=W},{EXT=6},{BORE=4.0},{NWP=30},{NBP=60},{WEIGHT=0.017},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
EE01PA - Standard type, general pneumatic straight pipe, nylon pipe
Bill of material
EE01PA-0604-200-W
CNSORDERNO
EE01PA-0604-200-W
EE01PA-0604-200-W
SERIALS
serials
EE01PA
TYPE
Nylon tube·Size selection type
MATL
material quality
Nylon (polyamide)
SPE
specifications
0604
0604
L
length(m)
200
200
COLOUR
colour
W(white)
B(black)
W(white)
B(black)
EXT
external diameter
6
6
mm
BORE
bore size
4.0
4.0
mm
NWP
Normal working pressure at 20 ℃
30
30
kgf/cm²
NBP
Normal bursting pressure at 20 ℃
60
60
kgf/cm²
WEIGHT
weight
0.017
0.017
kg/m
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청