EC14PG-D36
HEFA
40-air_cylinder
briquettes
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/briquettes/ec14.prj},{NB=EC14PG-D36},{SERIALS=EC14PG},{TYPE=Internal thread type Flat type},{MATERIAL=Silicon rubber},{HARDNESS=Xiao'sA70},{METAL=SUS304},{D=36},{JW=45},{M=M22},{M1=22},{R=3.5},{SR=36},{W=24},{P=12},{X=9.8},{VN=3.5},{R1=1.00},{JJ=32},{INFOTEXT=website},{Q=18.930},{X1=16.010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 90
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
EC14 - Polyurethane/silicone rubber pressing block assembly · standard type · external thread type
Bill of material
EC14PG-D36
CNSORDENO
EC14PG-D36
EC14PG-D36
SERIALS
serials
EC14PG
EC14PG
TYPE
type
Internal thread type Flat type
Internal thread type Flat type
MATERIAL
material
Silicon rubber
Silicon rubber
HARDNESS
hardness
Xiao'sA70
Xiao'sA70
METAL
metal core
SUS304
D
36
36
mm
JW
45
45
mm
M
M22
M22
R
3.5
3.5
mm
SR
36
36
mm
W
24
24
mm
P
12
12
mm
X
9.8
9.8
mm
VN
3.5
3.5
mm
R1
R1(max.)
1.00
1.00
mm
JJ
j
32
32
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청