Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EG05AB-AC - 气源处理元件-调压阀
明细表
EG05AB-2000
CNSORDERNO
型号
SERIALS
系列码
TYPE
类型
调压阀
GZ
工作介质
空气
UF
使用流体
过滤的压缩空气
JGKJ
接管口径
TYPE1
类型
无:标准型(0.9MPa)
ZJ
支架
附支架
YLB
压力表
附表
KDDW
刻度单位
1:MPa
DF
牙型
G牙
LXJD
滤芯精度
40μm或5μm
RE
调压范围
自动及差压排水式:0.15~0.9MPa(20~130Psi)
ZG
最高使用压力
1.0MPa(215Psi)
BZ
保证耐压力
1.5MPa(215Psi)
FW
使用温度范围
-5-70℃(未冻结)
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型