Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
P3M - Toothed idler with rib
Bill of material
AHC-30-P3M100
CNSORDERNO
CNSTYPECODE
TYPE1
Type
WM
Wheel material
FM
Flange material
BM
Bearing material
Steel
ST
Surface treatment
NT
Teeth
30
TNW
Type Nominal Width
PD
P.D.
28.65 mm
OD
O.D.
27.89 mm
F
35 mm
E
25 mm
A
mm
W
mm
S
mm
DH
Dh
0.0 mm
NO
No. of bearing
D
d
6 mm
DD
D
19 mm
B
6.0 mm
RR
Riveting ribs
ALT
Flange cut
FC
mm
BB
Bearing brand
INFOTEXT
Infotext
website
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD