Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZC8-ZCG8-3.0m - 直齿齿轮-模数3.0
明细表
ZC8SE3.0-12-30-A-H8
CNSORDERNO
型号
ZC8SE3.0-12-30-A-H8
SC
系列码
ZC8SE
MATP
材质
ST
表面处理
HT
热处理
TSH
齿面硬度
<HB190
PA
压力角
20°
AC
精度等级
GB/T10095-2008 8级
PJ
配件
发黑基米螺钉
MM
m 模数
3.0
Z
Z 齿数
B
B 齿宽
30 mm
SP
形状
SHS
轴孔规格
D
DH7轴孔直径
mm
输入参数值: D
DH7轴孔直径
mm
cm
inch
ft
DD
d基准圆直径
36 mm
DA
da齿顶圆直径
42 mm
DF
df齿根圆直径
28.5 mm
C
C轮毂直径
0 mm
L
0 mm
L1
0 mm
L2
0 mm
M
M螺纹
0
WQQD
容许转矩(N.m)弯曲强度S45C
66.66
CMQD
容许转矩(N.m)齿面强度S45C
3.12
CX
侧隙
0.14~0.32 mm
KC
增加螺纹孔
TPC
变更螺纹孔尺寸
CTHS
改变后螺纹孔尺寸
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型