PZTB60-L1-2-P1-S6-836M470.7LR32
HEFA
8-planetary_reducer
jmzjjsj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/8-planetary_reducer/jmzjjsj/pztb.prj},{NB=PZTB60-L1-2-P1-S6-836M470.7LR32},{GG=PZTB60},{JS=L1},{CDB=2},{BX=P1},{SCXS=S6},{SPDJ=60 stepper motor},{SRDCC=836M470.7LR32},{D1=8},{D2=36.0},{D3=M4},{D4=70.7},{LR=LR32},{INFOTEXT=website},{L=84.0},{LL=95},{GG1=60},{L1=31},{L2=62.5},{M=6},{Y=70},{L3=20.0},{M1=8.7},{D31=4.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
PZTB - Precision right angle reducer - PZTB series
Bill of material
PZTB60-L1-2-P1-S6-836M470.7LR32
CNSORDERNO
PZTB60-L1-2-P1-S6-836M470.7LR32
PZTB60-L1-2-P1-S6-836M470.7LR32
GG
Series specifications
PZTB60
PZTB60
JS
series
L1
CDB
transmission ratio
2
3
5
2
3
5
BX
Backspace
P1:Precision Backlash
P2:Standard backlash
P1:Precision Backlash
P2:Standard backlash
SCXS
output mode
S6:Double hole output
S6:Double hole output
SPDJ
Adapted motor
60 stepper motor
60 stepper motor
SRDCC
Input installation size
836M470.7LR32
836M470.7LR32
D1
8
8
mm
D2
36.0
36.0
mm
D3
M4
M4
D4
70.7
70.7
mm
LR
LR32
LR32
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청