Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Le GROUPE HEICO
Description
HEICO-LOCK®Écrous de roue HLM-20x1,5 Acier (flZnnc)
Nomenclature
HEICO-LOCK HLM-20x1.5
CNSORDERNO
Référence
235021260
ARTBEZ
Description article
HLM-20x1.5
X
Filetage
M20x1,5
X1
Diamètre extérieur
42.4 mm
X2
Hauteur
24.80 mm
X3
Douille
30 mm
FKK
Classe de qualité
10
CNSMASSEXACT
Poids
140.58 kg/1000
INFO
Info PDF
PDF Info