Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Grupo HEICO
Descripción
HEICO-LOCK® Tuercas de seguridad para ruedas HLM-22x1,5 acero (flZnnc)
Lista de materiales
HEICO-LOCK HLM-22x1.5
CNSORDERNO
Número pedido
235021270
ARTBEZ
Descripción artículo
HLM-22x1.5
X
Rosca
M22x1,5
X1
Diámetro exterior
46.0 mm
X2
Altura
27.25 mm
X3
Ancho de llave
32 mm
FKK
Clase de resistencia
10
CNSMASSEXACT
Peso
164 kg/1000
INFO
PDF Info
PDF Info