Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Le GROUPE HEICO
Description
HEICO-LOCK®Écrous de roue HLM-22x1,5 Acier (flZnnc)
Nomenclature
HEICO-LOCK HLM-22x1.5
CNSORDERNO
Référence
235021270
ARTBEZ
Description article
HLM-22x1.5
X
Filetage
M22x1,5
X1
Diamètre extérieur
46.0 mm
X2
Hauteur
27.25 mm
X3
Douille
32 mm
FKK
Classe de qualité
10
CNSMASSEXACT
Poids
164 kg/1000
INFO
Info PDF
PDF Info