Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEICO GROUP
Description
HEICO-LOCK® Wheel Nuts HLM-22x1,5 Steel (flZnnc)
Bill of material
HEICO-LOCK HLM-22x1.5
CNSORDERNO
Order number
235021270
ARTBEZ
Article description
HLM-22x1.5
X
Thread
M22x1,5
X1
External diameter
46.0 mm
X2
Height
27.25 mm
X3
Socket Size
32 mm
FKK
Strength Class
10
CNSMASSEXACT
Weight
164 kg/1000
INFO
PDF Info
PDF Info
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型