HEISS HWZ 400- B 32/20/15-003---( M=M12, A2=12, A4=18)
Heiss
hydraulik_wuerfelzylinder_hwz_400
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/hydraulik_wuerfelzylinder_hwz_400/hwz_400_b.prj},{NB=HEISS HWZ 400- B 32/20/15-003---( M=M12, A2=12, A4=18, HUBST=0)},{K=32},{D=20},{NHUB=15},{D1=14.500},{D2=9.000},{D3=26.000},{AA=60.000},{A1=42.000},{A2A=12.000},{A3=7.000},{A4A=18.000},{A5=16.000},{A6=10.000},{A7=38.000},{A8=15.000},{A9=9.000},{A10=4.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{MNDR=12.000},{MKDR=10.106},{MKDR2=9.853},{M1NDR=8.000},{M1KDR=6.647},{SW=17.000},{KF=8.040},{KRF=4.900},{KKS=32.100},{KKZ=19.600},{GD1=11.500},{GT=12.000},{GD2=6.000},{GD3=20.000},{GS=1.500},{PSTOL=0.010},{A22A=16.000},{A33A=35.000},{TYP=HWZ 400},{BD=400},{AF=B},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{INFO=Hinweis},{G=G 1/4 \"},{M1=M 8},{KS=1},{HUBST=0.0},{M=M12},{A2=12},{A4=18},{A22=16},{A11=28}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
HWZ 400 Bauform B - Durchgangsbohrungen
Bill of material
HEISS HWZ 400- B 32/20/15-003---( M=M12, A2=12, A4=18)
TYP
Type
HWZ 400
BD
Betriebsdruck
400
bar
K
Kolbendurchmesser Ø
32
32
mm
D
Kolbenstangen Ø
20
20
mm
KS
Kolbenstangenende
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
AF
Ausführung
B
HUB
Hublänge
15.0
15.0
mm
HUBST
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
M
Gewinde
M12
M5
M6
M8
M10
M14
M12
M5
M6
M8
M10
M14
A2
Stangenüberstand A2
mm
값 입력 A2
Stangenüberstand A2
mm
cm
inch
ft
확인
A4
Gewindetiefe
mm
값 입력 A4
Gewindetiefe
mm
cm
inch
ft
확인
A22
Gewindelänge a2
16.000
16.000
mm
A11
Höhe a1
28.000
28.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
INFO
Hinweis
정보
Hinweis
NHUB
Normhub
15
15
mm
D1
Durchmesser
14.500
14.500
mm
D2
Durchmesser
9.000
9.000
mm
D3
Durchmesser
26.000
26.000
mm
A
Länge
60.000
60.000
mm
A1
Breite A1
42.000
42.000
mm
A3
Schlüsselweite Tiefe A3
7.000
7.000
mm
A33
Gewindestiftlänge a3
35.000
35.000
mm
A5
Länge
16.000
16.000
mm
A6
Höhe
10.000
10.000
mm
A7
Höhe
38.000
38.000
mm
A9
Tiefe
9.000
9.000
mm
A10
Höhe
4.000
4.000
mm
G
Gewindeanschluss
G 1/4 "
G 1/4 "
SW
Schlüsselweite
17.000
17.000
mm
KF
Kolbenfläche
8.040
8.040
cm²
KRF
Kolbenringfläche
4.900
4.900
cm²
KKS
Kolbenkraft stoßend bei 40 MPa (400 bar)
32.100
32.100
kN
KKZ
Kolbenkraft ziehend bei 40 MPa (400 bar)
19.600
19.600
kN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Design 113 - Foot Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 113-2 - Foot Attachment
Heiss
15.09.2017
HKZ 500 design B - Through holes
Heiss
15.09.2017
Design AD2 - through holes countersunk on bottom side
Heiss
15.09.2017
HWZ 400 Type A - Threaded blind holes
Heiss
15.09.2017
HKZ 500 design A - Threaded blind holes
Heiss
15.09.2017
NC.015.00.20000 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.010.00.00200...1 - Gas Spring, compact height
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
74 - Standardzylinder
Hydropneu
13.03.2020
block cylinder up to 400 bar - BLZ400
HEB
16.04.2024
GA - Hydraulic Rod Clevis
Heiss
15.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청