HEISS SZ 160-40/20/5.1-112.003---(L1=40, L2=25, M=M16, BA=axialen, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_160
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_160/sz_160_112_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-40/20/5.1-112.003---(L1=40, L2=25, M=M16, BA=axialen, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{B11=11.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{MNDR=16.000},{MKDR=13.546},{D1=58.000},{D2=48.000},{D7=11.000},{L003=100.000},{L004=140.000},{L005006=120.000},{L1A=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L5=43.000},{L6=14.000},{L10=12.000},{H1=MIN},{A1=62.000},{A=90.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=5.100},{SWH=0.000},{P=1.000},{PSTOL=0.001},{L1START=40.000},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=5.1},{HUBST=0},{M=M16},{B2L2=25},{ZB=108},{BA=axialen},{L1=40},{B1=15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 112 - Flanschbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 160-40/20/5.1-112.003---(L1=40, L2=25, M=M16, BA=axialen, ZB=keine)
TYP
Typenbezeichnung
SZ 160-40/20
SZ 160-40/20
BD
Betriebsdruck
160
bar
BF
Bauform
112
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
20.000
20.000
mm
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
HUB
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
M
Gewinde
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
값 입력 B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
확인
ZB
Zubehörteile
keine
GK 17
GA 16
SK 16
keine
GK 17
GA 16
SK 16
BA
Bonenanschluß
axialen
radialen
axialen
radialen
L1
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
B1
Länge
15.000
15.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
D1
Durchmesser
58.000
58.000
mm
D2
Durchmesser
48.000
48.000
mm
D7
Durchmesser
11.000
11.000
mm
L003
Länge
100.000
100.000
mm
L004
Länge
140.000
140.000
mm
L005006
Länge
120.000
120.000
mm
L2
Länge
25.000
25.000
mm
L3
Länge
62.000
62.000
mm
L4
Länge
35.000
35.000
mm
L5
Länge
43.000
43.000
mm
L6
Länge
14.000
14.000
mm
L10
Länge
12.000
12.000
mm
A1
Breite
62.000
62.000
mm
A
Breite
90.000
90.000
mm
G
Gewinde
G1/4"
G1/4"
ALFA
Länge x Winkel
2x30°
2x30°
mm x °
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Design 120 - Nondifferential Cylinder
Heiss
15.09.2017
HKZ 160 Type A - Threaded blind holes
Heiss
15.09.2017
E-HW - CAGES LINÉAIRES EN ÉQUERRE
EGIS
16.09.2011
E-HG - Cages linéaires à amortissement
EGIS
17.03.2023
Design MP 5 - Pivot Eye Attachment
Heiss
15.09.2017
HWZ 400 Type A - Threaded blind holes
Heiss
15.09.2017
Globetrotter NEMA Premium Efficiency C-Face Footless - General Purpose Thre...
Hub City
15.09.2021
LUE - Rails de guidage LUE
EGIS
01.06.2011
E-FF - Cages linéaires plates à 1 rangée
EGIS
16.09.2011
MVZ-M - Rails de guidage M
EGIS
02.11.2011
V - Rails de guidage V
EGIS
02.11.2011
E-BF - Cages linéaires plates à 1 rangée
EGIS
16.09.2011
ML - Rails de guidage ML
EGIS
17.03.2023
Design ME 6 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청