HEISS SZ 250-50/32/28.1-113-2.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine, X=88)
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_250
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_250/sz_250_113_2_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-50/32/28.1-113-2.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine, X=88, HUBST=0)},{KOLBEN=50.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=75.000},{D2=60.000},{D9=17.500},{L003=132.000},{L004=182.000},{L005006=157.000},{L1A=50.000},{L2=30.000},{L3=88.000},{L4=52.000},{L5=52.000},{L6=20.000},{L10=15.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=2.330},{ALL=2.500},{ALW=30.000},{A7=45.000},{A8=80.000},{B4=110.000},{B5=140.000},{B6=20.000},{H1=65.000},{H2=110.000},{PSTOL=0.010},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=28.1},{HUBST=0},{M=M24x2},{ZB=108},{X=88},{B2L2=30},{BA=axialen},{L1=50},{B1=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 113-2 - Fussbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 250-50/32/28.1-113-2.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine, X=88)
TYP
Typenbezeichnung
SZ 250-50/32
SZ 250-50/32
BD
Betriebsdruck
250
bar
BF
Bauform
113 - 2
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
50.000
50.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
32.000
32.000
mm
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
HUB
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
M
Gewinde
M24x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M24x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
ZB
Zubehörteile
keine
GK 25
GA 25
SK 25
keine
GK 25
GA 25
SK 25
mm
X
Position auf Rohr
mm
값 입력 X
Position auf Rohr
mm
cm
inch
ft
확인
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
값 입력 B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
확인
BA
Bodenanschluß
axialen
radialen
axialen
radialen
L1
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
B1
Länge
20.000
20.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
INFO
Hinweis
정보
D1
Durchmesser
75.000
75.000
mm
D2
Durchmesser
60.000
60.000
mm
D9
Durchmesser
17.500
17.500
mm
L003
Länge
132.000
132.000
mm
L004
Länge
182.000
182.000
mm
L005006
Länge
157.000
157.000
mm
L2
Länge
30.000
30.000
mm
L3
Länge
88.000
88.000
mm
L4
Länge
52.000
52.000
mm
L5
Länge
52.000
52.000
mm
L6
Länge
20.000
20.000
mm
L10
Länge
15.000
15.000
mm
G
Gewinde
G1/2"
G1/2"
ALFA
Länge x Winkel
2,5x30°
2,5x30°
mm x °
A7
Breite
45.000
45.000
mm
A8
Breite
80.000
80.000
mm
B4
Breite
110.000
110.000
mm
B5
Breite
140.000
140.000
mm
B6
Breite
20.000
20.000
mm
H1
Höhe
65.000
65.000
mm
H2
Höhe
110.000
110.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Design 113 - Foot Attachment
Heiss
15.09.2017
Design MS 2 - Foot Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 114 - Pivot Pin Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 111 - Thread Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 112 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 118 - Pivot Eye Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 112 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 219 - Pivot Eye Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 113-2 - Foot Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 114-1 - Pivot Pin Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 120 - Nondifferential Cylinder
Heiss
15.09.2017
Design 117 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
Design ME 6 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
GLB-CB - Hydraulic Pivot Bracket
Heiss
15.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청