HEISS SZ 250-50/32/8.1-119.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_250
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_250/sz_250_119_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-50/32/8.1-119.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=50.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=75.000},{D2=60.000},{D8=25.000},{L003=166.000},{L004=216.000},{L005006=191.000},{L1A=50.000},{L2=30.000},{L3=88.000},{L4=52.000},{L13=37.000},{L14=52.000},{B8=16.000},{B9=20.000},{R=33.000},{X=86.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=2.330},{ALL=2.500},{ALW=30.000},{PSTOL=0.010},{P=1.750},{L1START=50.000},{B1START=20.000},{TYP=SZ 250-50/32},{BD=250},{BF=119},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=8.1},{HUBST=0},{M=M24x2},{ZB=108},{B2L2=30},{L1=50},{B1=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 119 - Gelenkaugenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 250-50/32/8.1-119.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, ZB=keine)
TYP
Typenbezeichnung
SZ 250-50/32
SZ 250-50/32
BD
Betriebsdruck
250
bar
BF
Bauform
119
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
50.000
50.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
32.000
32.000
mm
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
HUB
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
M
Gewinde
M24x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M24x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
ZB
Zubehörteile
keine
GK 25
GA 25
SK 25
keine
GK 25
GA 25
SK 25
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
값 입력 B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
B1
Länge
20.000
20.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
D1
Durchmesser
75.000
75.000
mm
D2
Durchmesser
60.000
60.000
mm
D8
Durchmesser D8 H8
25.000
25.000
mm
L003
Länge
166.000
166.000
mm
L004
Länge
216.000
216.000
mm
L005006
Länge
191.000
191.000
mm
L2
Länge
30.000
30.000
mm
L3
Länge
88.000
88.000
mm
L4
Länge
52.000
52.000
mm
L13
Länge
37.000
37.000
mm
L14
Länge
52.000
52.000
mm
B8
Breite
16.000
16.000
mm
B9
Breite
20.000
20.000
mm
R
Radius
33.000
33.000
mm
G
Gewinde
G 1/2"
G 1/2"
X
Länge
86.000
86.000
mm
ALFA1
Winkel
7°
7°
°
ALFA
Länge x Winkel
2,5x30°
2,5x30°
mm x °
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청