HEISS SZ 250-50/32/8.1-225.003
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_250
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_250/sz_250_225_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-50/32/8.1-225.003---(HUBST=0)},{TYP=SZ 250-50/32},{BD=250},{BF=225},{KOLBEN=50.000},{D=32.000},{M=M24x2},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=8.1},{HUBST=0},{B2=24},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{P=2.000},{B1=14.000},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{D1=75.000},{D2=60.000},{D8=25.000},{LA003=266.000},{LA004=316.000},{LA005006=291.000},{L1=50.000},{L2=30.000},{L3=88.000},{L4=52.000},{L13=37.000},{L14=52.000},{B8=25.000},{B9=60.000},{B10=50.000},{H2=80.000},{H3=112.000},{R=37.500},{G=G1/2\"},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=2.330},{ALFA=2,5x30°},{ALL=2.500},{ALW=30.000},{D10=42.000},{T=50.000},{X=86.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 225 - Gabelbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 250-50/32/8.1-225.003
TYP
Typenbezeichnung
SZ 250-50/32
SZ 250-50/32
BD
Betriebsdruck
250
bar
BF
Bauform
225
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
50.000
50.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
32.000
32.000
mm
M
Gewinde
M24x2
M24x2
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
HUB
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
D1
Durchmesser
75.000
75.000
mm
D2
Durchmesser
60.000
60.000
mm
D8
Durchmesser D8 H8
25.000
25.000
mm
LA003
Länge
266.000
266.000
mm
LA004
Länge
316.000
316.000
mm
LA005006
Länge
291.000
291.000
mm
L3
Länge
88.000
88.000
mm
L4
Länge
52.000
52.000
mm
L13
Länge
37.000
37.000
mm
L14
Länge
52.000
52.000
mm
B8
Breite
25.000
25.000
mm
B9
Breite
60.000
60.000
mm
B10
Breite
50.000
50.000
mm
H2
Länge
80.000
80.000
mm
H3
Länge
112.000
112.000
mm
R
Radius
37.500
37.500
mm
G
Gewinde
G1/2"
G1/2"
X
Länge
86.000
86.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청