Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1202-34 - Conc. const. wall and ceil. trans. 30°
Bill of material
1202-34
CNSORDERNO
Art. No.
1202-34
BZ
Type
Conc. const. wall and ceil. trans. 30°, for M25 conduits, with plaster skin, 2-part, 72 x 35 x 78 mm
LOD
Level of Details
L
Length
72 mm
B
Width
35 mm
H
Height
78 mm
R
DIN EN conduit Ø
25 mm
AT
Number of parts
2
SF
Visible area Ø
28 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
9.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.011 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456355569
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Wand- und Deckenkrümmer 30° für Rohre Durchmesser 25 mm, Ortbeton (1202-34) aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C, zum Verbinden von Installationsrohren oder als Wand- bzw. Deckenauslass, zur Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung, mit Stützelementaufnahme Durchmesser 20 mm für die Installation zur Gegenschalung, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, 2-teilig, für DIN EN Rohre Durchmesser 25 mm, Länge x Breite x Höhe: 72 x 35 x 78 mm, Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Ø 28 mm Kaiser Artikel-Nr. 1202-34
ETIM40
ETIM 40
EC001796