Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1248-50 - Montage béton boîtier de plafond 45°
Nomenclature
1248-50
CNSORDERNO
No art.
1248-50
BZ
Désignation
Montage béton boîtier de plafond 45°, avec enduit injecté,ouvert sort. Ø 35 mm, avec écrou en métal M5, profond 55 mm
LOD
level of detail
T
Profondeur
55 mm
ALO
Orifice
35 mm
M25
Marquages pour câbles et tubes selon DIN EN jusqu‘à Ø 25 mm
4
AT
Nombre de pièces
2
CNSMASSEXACT
Poids net
35.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.318 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331006
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
fehlt
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1255-01 - B1 one-gang box
    KAISER
    1204-34 - Mont bét douilles sortie&intermédiaires
    KAISER
    1204-24 - Mont bét douilles sortie&intermédiaires
    KAISER
    1202-34 - Montage en béton Tube coudé 30°
    KAISER
    1276-40 - Montage béton boîte PERILEX®
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés