Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1268-40 - Béton, boîte d'encastrement Electronic
Nomenclature
1268-40
CNSORDERNO
Order code
1268-40
BZ
Désignation
Béton, boîte d'encastrement Electronic, biparti, avec cloison, avec enduit, ouverture de sortie Ø 60 mm
LOD
level of detail
L
Longueur
145 mm
B
Breite
74 mm
T
Depth
94 mm
EBO
Installation opening
60 mm
M25
Entrées pour gaines jusqu'à M25
16
M40
Entrées pour gaines jusqu'à M40
2
CNSMASSEXACT
Poids net
102.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.85 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544116
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELLA
    ARB 80
    HELLA
    PM07 - Concealed awnings protect
    HELIA
    1263-70 - Montage béton B² boîte d'encastrement
    AGRO
    99.1234.850 - Boîte combinée 850°
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés