Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1276-71 - Montage béton boîtier de dérivation
Nomenclature
1276-71
CNSORDERNO
Order code
1276-71
BZ
Désignation
Montage béton boîtier de dérivation, sans couvercle, profondeur 66 mm
LOD
level of detail
T
Depth
66 mm
EBO
Installation opening Ø
70 mm
AT
Nombre de pièces
2
CNSMASSEXACT
Poids net
45.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331112
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés