Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9908.01 - Flush mounting junction box
Bill of material
9908.01
CNSORDERNO
Art. No.
9908.01
BZ
Designation
Flush mounting junction box, 115x115x101 mm
LOD
Level of detail
L
Length
115 mm
B
Width
115 mm
T
Depth
101 mm
AO
Break-out openings Ø 20 mm
16
RK
Combination conduit entries M20/25
8
AN
Number of nails
4
CNSMAT
Material
Polyethylene
ES
Properties
Halogen-free
GP
Glow wire test
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 898
CNSMASSEXACT
Individual net weight
183.200 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.821 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614037493
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Flush mounting junction box, rectangular Installation in: fairfaced concrete, concrete, brickwork Length x Width x Depth: 115 x 115 x 101mm Flush mounting junction box, stabilizing cover included Of polyethylene, halogen-free, according to EN 60670-1/60670-22/GWFI 650°C, SEV certified Combined leading-in tubes M20/25: 8x Break-out openings Ø 20mm: 16 Number of nails: 4 Article number: 9908.01 / E-No 155 010 898
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    HELIA
    1261-12 - Conc. constr. wall-ceiling transition
    HELIA
    1261-10 - Conc. constr. B² extension element
    HELIA
    9909.01 - Flush mounting junction box
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей