Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9917.21 - Boîte de passage
Nomenclature
9917.21
CNSORDERNO
No art.
9917.21
BZ
Désignation
Boîte de passage, 400x300x220 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
400 mm
B
Largeur
300 mm
T
Hauteur
220 mm
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 005 908
CNSMASSEXACT
Poids net
1311.640 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
24.004 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261775
RM25
Entrées pour gaines jusqu'à M25
24
RM32
Entrées pour gaines jusqu'à M32
20
RM40
Entrées pour gaines jusqu'à M40
20
RM50
Entrées pour gaines jusqu'à M50
12
RM63
Entrées pour gaines jusqu'à M63
4
GA
Ouvertures extensives à dégager
10
PA
Logement pour Prefix
6
AN
Nombre de clous
8
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîte de passage Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 400 x 300 x 220mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon 60670-1/Protection incendie 650°C, testé SEV Entrées pour gaines: 24x M25; 20x M32; 20x M40; 12x M50; 4x M63 Ouvertures extensives à dégager: 10x Prefix admissions: 6 Nombre de clous: 8 Numéro d'article: 9917.21/ E-No 155 005 908
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Robotunits
    Behälter 150x100x75
    HELIA
    9916.21 - Boîte de passage
    KAISER
    9917 - Boîte de passage
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés