Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1281-10 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-10
CNSORDERNO
No art.
1281-10
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. var. pr béton coulé, variable jusqu'à 100 mm
LOD
level of detail
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
mm
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546677
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 100, diamètre d’encastrement universel jusqu’à 100 mm, plaque universelle en matière synthétique (1281-10) Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement jusqu’à diamètre <= 100 mm dans des plafonds en béton coulé sur place Fabricant/type Kaiser HaloX® 100 Réf.1281-10
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés