Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1281-25 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
Stückliste
1281-25
CNSORDERNO
Bestellnummer
1281-25
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
HaloX® 100
H
Höhe
25 mm
FA
für Art.-Nr.
1281-xx/1290-30
ELL
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
+ 25 mm
ENO
E-Nummer
920 896 969
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.840 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.726 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546820
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm (1281-25) Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrößerung der Leuchten-Einbautiefe um 25 mm Mehrfachverlängerung möglich Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1281-25
PICTURESMALL
1281_25.png
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen