카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1281-25
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_25.prj},{NB=1281-25(2)},{CNSORDERNO=1281-25},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm},{LOD=2},{SYS=HaloX® 100},{H=25},{FA=1281-xx/1290-30},{ELL=+ 25},{ENO=920 896 969},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.840},{CNSVOLUMEEXACT=0.726},{CNSEAN=4013456546820},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm (1281-25) Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrößerung der Leuchten-Einbautiefe um 25 mm Mehrfachverlängerung möglich Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1281-25},{PICTURESMALL=1281_25.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1281-25 - Install. housing, HaloX® 100
Bill of material
1281-25
CNSORDERNO
Order Number
1281-25
BZ
Description
Install. housing, HaloX® 100, Interm. frame, install. height 25 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
SYS
HaloX®
HaloX® 100
H
Height
25
mm
FA
For Art. No.
1281-xx/1290-30
ELL
max. installation depth luminaire / loudspeaker
+ 25
mm
ENO
E-Number
920 896 969
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.840
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.726
L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546820
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 100, extension ring, installation height 25 mm (1281-25) Plastic extension ring to increase luminaire installation depth by 25 mm Multiple extension possible Manufacturer/Type Kaiser HaloX® 100 Art. No.1281-25
PICTURESMALL
1281_25.png
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청