Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1283-04 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-04
CNSORDERNO
No art.
1283-04
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 215mm pr béton coulé
LOD
level of detail
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
215 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
222 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 250, diamètre d’encastrement Ø 215 mm pour béton coulé sur place (1283-04) Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø 215 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø 222 mm dans des plafonds en béton coulé sur place Fabricant/type Kaiser HaloX® 250 Réf.1283-04