Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1292-00 - Encastrement KompaX® 2
Nomenclature
1292-00
CNSORDERNO
No art.
1292-00
BZ
Désignation
Encastrement KompaX® 2, pour dalles coulées sur site
LOD
level of detail
L
Longueur
470 mm
B
Largeur
290 mm
T
Profondeur
131 mm
BZK
Composant supplémentaire Largeur
160 mm
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
100-200 mm
LL
LED wattage max.
45 W
LLNHT
Lamp wattage max.
52 W
ENO
E-No.
920 839 269
CNSMASSEXACT
Poids net
992.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
17.289 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456350618
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement en matière synthétique pour lampes économiques et haut-parleurs en plafond en béton coulé sur place Ouverture de sortie, diamètre ____________ Hauteur d’encastrement du luminaire _________________ (max. 200 mm) Puissance de lampe max. ______________ Écartement ballast (AL) _____________ Dimensions ballast (LxlxH)______________ Épaisseur du plafond __________________ Classe de protection incendie F___ (veuillez compléter tous les champs) Fabricant/type Kaiser KompaX1292-00
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés