Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1293-19 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Stückliste
1293-19
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1293-19
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 190 mm
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
190 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
197 mm
H
Höhe
14 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
32.900 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.090 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331914
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 190 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 197 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-19
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen