Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9350-21 - Einbaugehäuse EnoX
Stückliste
9350-21
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9350-21
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse EnoX, für Leuchten oder Lautsprecher, luftdicht, 368 x 268 x 60 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
368 mm
B
Breite
268 mm
T
Tiefe
60 mm
LI
Länge innen
300 mm
BI
Breite innen
200 mm
TI
Tiefe innen
57 mm
M25
Rohreinführungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm
4
LSF
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
4
LSF2
Leitungseinführungen 3 x 2.5 mm² bzw. 5 x 1.5 mm²
4
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
367 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
4.06 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456532885
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC000414