Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
5014 - Cavity wall, O-range®, double
Bill of material
5014
CNSORDERNO
Art. No.
5014
BZ
Type
Cavity wall, O-range®, quadr., with bridge, halogen-free, with device screws, Ø 68/67 mm
LOD
Level of Details
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Depth
47 mm
AEBO
Anzahl Einbauöffnungen
4
ABO16
Ausbrechöffnungen Ø 16 mm
6
ABO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
ABO25
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
XVB
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
8
XVB2
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
8
CNSMASSEXACT
Individual net weight
102.25 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.285 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222367383
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    HELIA
    5019 - Cavity wall, O-range®, single
    HELIA
    5023 - Cav. wall, O-range ECON®, trpl.
    HELIA
    5024 - Cav. wall, O-range ECON®, qudr.
    HELIA
    5026 - Cavity wall, O-range ECON® Flex
    HELIA
    5022 - Cav. wall, O-range ECON®, dble.
    HELIA
    9069-01 - Cavity wall one-gang junction box
    HELIA
    5011 - Cav. wall, O-range ECON®, dble.
    HELIA
    5013 - Cavity wall, O-range®, double
    KAISER
    9148-00 - Wall light connection box
    HELIA
    5012 - Cavity wall, O-range®, double
    HELIA
    75 - Flush-mounting, one-gang box
    AGRO
    9902.21 - Combination back box size 1
    HELIA
    74 - Flush-mounting, one-gang box
    HELIA
    9069-03 - Cavity wall, one-gang box
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей