Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
5022 - Hohlwand, O-range ECON®, 2-Fach
Stückliste
5022
CNSORDERNO
Art.-Nr.
5022
BZ
Bezeichnung
Hohlwand, O-range ECON®, 2-Fach, für Rohre M16-M25, mit Trennsteg, mit Geräteschrauben, Ø 68/67 mm
LOD
Detaillierungsgrad
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Tiefe
47 mm
AEBO
Anzahl Einbauöffnungen
2
M20
Rohreinführungen M20
4
M25
Rohreinführungen M25
2
XVB
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
1
XVB2
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
1
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
55.41 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.643 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222367406
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext