Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
5023 - Paroi creuse, O-range ECON®, tr
Nomenclature
5023
CNSORDERNO
No art.
5023
BZ
Désignation
Paroi creuse, O-range ECON®, tr, pour tube M16-M25, avec cloison, à vis, Ø 68/67 mm
LOD
level of detail
FP
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
T
Profondeur
47 mm
AEBO
Nombre d'ouvertures d'installation
3
M20
Entrées de tubes M20
6
M25
Entrées de tubes M25
2
XVB
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
2
XVB2
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
2
CNSMASSEXACT
Poids net
76.91 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.964 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222367420
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    5024 - Paroi creuse, O-range ECON®, qd
    HELIA
    9069-04 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
    HELIA
    9069-03 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
    HELIA
    9069-01 - Paroi creuse boîte d'encastrement
    HELIA
    5026 - Paroi creuse, O-range ECON® Flex
    HELIA
    5022 - Paroi creuse, O-range ECON®, db
    HELIA
    5011 - Paroi creuse, O-range®, simple
    HELIA
    5014 - Paroi creuse, O-range®, quadr.
    HELIA
    5021 - O-range ECON® boîtier pour parois creuses
    HELIA
    9069-74 - Paroi creuse boîte électronique
    HELIA
    5013 - Paroi creuse, O-range®, simple
    KAISER
    9263-22 - O-range ECON® 63 one-gang box
    ABB Low Voltage & Systems
    CM-UFx - Grid Feeding Monitors
    HELIA
    5019 - Paroi creuse, O-range®, simple
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés