Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9248-77 - Boîtier de raccordement pour appliques
Nomenclature
9248-77
CNSORDERNO
No art.
9248-77
ENO
E-nombre
372625029
BZ
Désignation
Paroi creuse boîte pr éclairage mural, étanche à l'air, sans halogène
LOD
level of detail
INFOTEXT
texte d'info
T
Tiefe
45 mm
FR
Ø du trou fraisé
35 mm
FP
pour épaisseurs de dalles
7 - 40 mm
LF
Entrée pour conduite 3 y 1,5 mm²
1
CNSMASSEXACT
Poids net
11 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.109 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456240315
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)