카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9268-94
HELIA
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/hohlwand/9268_94.prj},{NB=9268-94(2)},{CNSORDERNO=9268-94},{BZ=Hohlwand Electronic-Dose ECON® Flex, luftdicht, mit Geräteschrauben},{LOD=2},{FP=7 - 30},{L=122},{B=71},{T=75},{FL=68},{GESCH=2},{M25=2},{LF=2},{LF2=2},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=35},{CNSVOLUMEEXACT=0.816},{CNSEAN=4013456545915},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=9268-94.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9268-94 - Cavity wall electronics box ECON® Flex
Bill of material
9268-94
CNSORDERNO
Art. No.
9268-94
BZ
Type
Cavity wall electronics box ECON® Flex, air-tight, with device screws
LOD
Level of Details
300
200
300
200
FP
For panel thickness
7 - 30
mm
L
Length
122
mm
B
Width
71
mm
T
Depth
75
mm
FL
Cut hole Ø
68
mm
GESCH
Device screws
2
M25
Tube entries up to M25
2
LF
Cable entries 3 x 1.5 mm²
2
LF2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
35
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.816
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456545915
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청