Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9459-01 - Cloisonnement de câbles LS90
Nomenclature
9459-01
CNSORDERNO
No art.
9459-01
BZ
Désignation
Cloisonnement de câbles LS90
LOD
level of detail
INSTH
Installation opening (cavity wall)
20 mm
INSTM
Installation opening (masonry)
20 mm
FUR
for cables
5 - 15 mm
MINW
Min. wall thickness
100 mm
ETAZ
ETA approval
applied for
VKFZ
VKF approval
21044
ENO
E-Nummer
121 814 608
CNSMASSEXACT
Poids net
7 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.21 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536234
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Système de cloisonnement pour conduites LS90, El 30-90, pour parois pare-feu Cloisonnement pare-feu EI30, EI60, EI90 selon EN 1366-3/DIN 4102-9 pour le passage de câbles individuels. Cloisonnement pour câbles dans des parois pare-feu en construction légère selon DIN 4102, murs en briques selon DIN 1053 et murs en béton selon DIN 1045, fabrique en matériau écumant. pour introductions dans et passages au travers de parois aucune nécessité d'appliquer de la mousse ou du mastic ignifuge fabriqué en matériau écumant cloisonnement automatique de l'ouverture d'installation longévité élevée du matériau Ouverture d'installation diamètre 20 mm Pour des câbles avec un diamètre de 5 - 15 mm Homologation AEAI: 21044 Numéro d'article: 9459-01 / E-No 121 814 608
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    9463-50 - Boîte pare-feu pour plafond HWD 30
    HELIA
    9464-50 - Boîte de dérivation pare-feu/plafonds
    HELIA
    9459-02 - Cloisonnement de tubes RS90
    KAISER
    1055-26 - Gerätedose UP¹ ECON® Fix
    Spelsberg
    Abox-i 350-L/sw
    Spelsberg
    SVi H 12P-g
    Ipf Electronic
    Prises / fiches de câble à confectionner soi-même
    Spelsberg
    Mini 25-L
    KAISER
    9268-74 - Electronics box O-range ECON® Flex
    KAISER
    9098-77.06 - Quickbox H1 3x2
    Spelsberg
    P 71 DATA
    KAISER
    9459-01 - Cloisonnement de câbles LS90
    PHOENIX CONTACT
    2316433 - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés