카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9459-01
HELIA
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/hohlwand/9459_01.prj},{NB=9459-01(2)},{CNSORDERNO=9459-01},{INSTH=20},{INSTM=20},{MINW=100},{VKFZ=21044},{OP=100},{CNSMASSEXACT=7},{CNSVOLUMEEXACT=0.21},{BZ=Leitungsschott System LS 90},{FUR=5 - 15 mm},{ETAZ=beantragt},{ENO=121 814 608},{IP=10},{CNSEAN=4013456536234},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9459-01 - Fire prot. cable sealing system LS 90
Bill of material
9459-01
CNSORDERNO
Art. No.
9459-01
BZ
Type
Fire prot. cable sealing system LS 90
LOD
Level of Details
300
200
300
200
INSTH
Installation opening (cavity wall)
20
mm
INSTM
Installation opening (masonry)
20
mm
FUR
for cables
5 - 15 mm
MINW
Min. wall thickness
100
mm
ETAZ
ETA approval
applied for
VKFZ
VKF approval
21044
ENO
E-Nummer
121 814 608
CNSMASSEXACT
Individual net weight
7
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.21
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536234
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Leitungsschott System LS90, El 30-90, für Brandschutzwände Brandabschottung EI30, EI60, EI90 nach EN 1366-3/DIN 4102-9 für die Durchführung einzelner Kabel. Kabelabschottung für leichte Brandschutzwände nach DIN 4102, Mauerwerkswände nach DIN 1053 und Betonwände nach DIN 1045, bestehend aus Dämmschichtbildendem Material. für Wandeinführung und -durchführung ohne Verwendung von Brandschutzschaum oder -kitt aus dämmstoffbildendem Material selbständiger Raumabschluss der Installationsöffnung dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes Installationsöffnung Durchmesser 20 mmFür Kabel von Durchmesser 5 - 15 mmVKF-Zulassung: 21044 Artikelnummer: 9459-01 / E-No 121 814 608
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청