카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9464-14
HELIA
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/hohlwand/9464_14.prj},{NB=9464-14(2)},{CNSORDERNO=9464-14},{HR=00202.00200.0200},{BZ=Brandschutz Geräte-Verbindungsdose, HWD B15 für Schiffbauwände B15, für dünne Beplankungen},{LOD=2},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=9464_14.png},{T=54.5},{FR=74},{KA=71},{GSAB=60},{LF13=4},{FP=0.2 - 40},{VPE=5},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=66.8},{CNSVOLUMEEXACT=0.508},{CNSEAN=4013456535701},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9464-14 - HWD B15 cavity wall box for shipbuilding walls
Bill of material
9464-14
CNSORDERNO
Art. No.
9464-14
BZ
Type
Fire protection one-gang junction box, HWD B15 for shipbuilding walls B15, for thin boarding
LOD
Level of Details
300
200
300
200
INFOTEXT
Infotext
T
Depth
54.5
mm
FR
Cut hole Ø
74
mm
KA
Combination distance through single separation of the pre-embossed edge
71
mm
GSAB
Fixing screw spacing
60
mm
LF13
Conduit entries up to Ø 13 mm
4
FP
For panel thickness
0.2 - 40
mm
VPE
Support connectors for each package
5
CNSMASSEXACT
Individual net weight
66.8
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.508
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456535701
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청