Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9074-01 - Cavity wall one-gang junction box
Bill of material
9074-01
CNSORDERNO
Art. No.
9074-01
BZ
Type
Cavity wall one-gang junction box, Radiation protection german dimension, for lead-free radiation protection walls
LOD
Level of Details
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
T
Depth
58.5 mm
FL
Cut hole Ø
74 mm
ABSTAND
Fixing screw spacing
60 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
2
VPE
Support connectors for each package
3
BGW
Lead equivalent value [mm Pb]
bis 3
CNSMASSEXACT
Individual net weight
219.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.807 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456537187
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    HELIA
    7650 - Flush-mounting, Q-range®, depth 65mm
    HELIA
    1564-01 - Fire protection one-gang junction box
    HELIA
    7501 - Flush-mounting, Q-range®, depth 65mm
    HELIA
    752 - Q-range ECON® with 2 screw domes
    HELIA
    7651 - Flush-mounting, Q-range®, depth 65mm
    HELIA
    9268-94 - Cavity wall electronics box ECON® Flex
    HELIA
    1569-01 - Flush-mounting, one-gang junction box
    HELIA
    7522 - Q-range ECON® with 2 screw domes
    HELIA
    9074-03 - Cavity wall one-gang junction box
    KAISER
    1556-04 - Cavity wall one-gang junction box
    HELIA
    7502 - Q-range® Gerätedosen
    HELIA
    5013 - Cavity wall, O-range®, double
    AGRO
    9923.30 - Flush-mounted box 3x1
    HELIA
    5012 - Cavity wall, O-range®, double
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей