Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9074-03 - Paroi creuse boîte d'encastrement
Nomenclature
9074-03
CNSORDERNO
No art.
9074-03
BZ
Désignation
Paroi creuse boîte d'encastrement, radioprotection dimension allemagne, pr parois radioprotectrices sans plomb
LOD
level of detail
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
T
Depth
58.5 mm
FL
Cut hole Ø
74 mm
ABSTAND
Fixing screw spacing
60 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
2
VPE
Support connectors for each package
3
BGW
Lead equivalent value [mm Pb]
2.5
CNSMASSEXACT
Poids net
444 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.807 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456543768
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés