Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
74 - Unterputz, Gerätedose
Stückliste
74
CNSORDERNO
Art.-Nr.
74
BZ
Bezeichnung
Unterputz, Gerätedose
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
60 mm
B
Breite
60 mm
T
Tiefe
40 mm
RFV
Rohreinführung Vertikal
3 x 20 mm
RFH
Rohreinführung Horizontal
2 x 20 + 2 x 16 mm
RFB
Rohreinführung Boden
4 x 16 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
29 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.441 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222355113
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HELIA
    75 - Unterputz, Gerätedose
    HELIA
    5014 - Hohlwand, O-range®, 4-Fach
    AGRO
    9902.21 - Kombidose Gr. 1
    KAISER
    9197-27 - Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
    AGRO
    9914.01 - UP-Schlaufkasten
    HELIA
    7500 - Unterputz, Q-range®, Tiefe 50mm
    HELIA
    752 - Q-range ECON® 4 Schraubdomen
    HELIA
    7650 - Unterputz, Q-range®, Tiefe 65mm
    KAISER
    1055-04 - Gerätedose
    AGRO
    9909.01 - UP-Abzweigdose, quadratisch
    WAGO
    207-4301 - Verbindungsdose, für Mantelleitungen, Abzweig, Serie 221, max. 4mm²-Klemmen, ohne Verbindungsklemmen
    KAISER
    1551-00 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1051-00 - Gerätedose ohne Stutzen
    ABB Installation Products
    Single-Gang CorroStall - Single-Gang CorroStall Boxes
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen