Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
7501 - Install, scatola Q-range®, prof. 50mm
Nomenclature
7501
CNSORDERNO
No art.
7501
BZ
Désignation
Install. encastrée, Q-range®, prof. 50mm, pour tube M16-M20, sans vis, Entr'axe 60/71mm
LOD
level of detail
L
Longueur
60 mm
B
Breite
60 mm
T
Tiefe
50 mm
ABSTAND
Fixing screw spacing
60 mm
SCHRAUBDOME
Dôme à vis pour la fixation de l'appareil
V: 2 x 3, H: 2 x 1
RFH
Entrée de tube horizontale
2 x M20, 2 x M16/20 mm
RFV
Entrée de tube verticale
2 x M16, 4 x M16/20 mm
RFB
Entrée de tube au sol
2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm
DVF
Passage de câblage transversal
1
CNSMASSEXACT
Poids net
28.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.441 l
CNSEAN
EAN-Code
5415160002330
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés