Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
7522 - Q-range ECON® mit 2 Schraubdomen
Stückliste
7522
CNSORDERNO
Art.-Nr.
7522
BZ
Bezeichnung
Q-range ECON® mit 2 Schraubdomen
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
60 mm
B
Breite
60 mm
T
Tiefe
50 mm
RFH
Rohreinführung Horizontal
2 x 20 + 2 x 16 mm
RFB
Rohreinführung Boden
2 x 20 + 2 x 16 mm
RFV
Rohreinführung Vertikal
2 x 20 + 1 x 16 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
31.7 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.441 l
CNSEAN
EAN-Code
5415160005775
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HELIA
    7651 - Unterputz, Q-range®, Tiefe 65mm
    HELIA
    7650 - Unterputz, Q-range®, Tiefe 65mm
    Spelsberg
    Abox-i 025-2,5²/sw
    Metalwork
    PLT-10 Slave
    Spelsberg
    Abox 025-2,5²
    Jung
    804.28G - Schlüsselschalter, Jalousie-Wendeschalter, 2-pol. (2 Antriebe), 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800
    Jung
    809VW - Jalousie-Wippschalter, 1-pol. (1 Antrieb), 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800
    HELIA
    752 - Q-range ECON® 4 Schraubdomen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen