Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
HELLA
Description
VM07 - Front-mounted awnings protect
Bill of material
VM07-Q85-300-L=790-H=500-N-FSL=32x49-FSR=32x49-AL=75-AR=75
M
Model
VM07
NOTE
Note
All specifications in the configurator must always be specified as seen from the inside!
LOG
Level of Geometry
POS
Curtain Open/Closed
IS
Identical sides
CIS
Combination of individual systems
BS
Box size
W
Width
mm
Entrez la valeur pour W
Width
mm
cm
inch
ft
H
Height
mm
Entrez la valeur pour H
Height
mm
cm
inch
ft
TGL
Type of guiding left
TGR
Type of guiding right
EC
End cap
DS
Drive selection
CE
Cable exit
EX
Extension
MTL
Mounting type Left
MTR
Mounting type Right
SL
Spacer Left
SR
Spacer Right
AL
A - Distance measure Left
AR
A - Distance measure Right
RR
Right roller
FC
Fabric color
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELLA
    AR 92S/Z
    HELLA
    ARB 80
    HELLA
    VM03 - Front-mounted awnings cable guided
    HELLA
    AF 80 & AF 80 Plus
    HELLA
    PM07 - Concealed awnings protect
    HELLA
    AF 60
    HELLA
    AR 63S/Z
    HELLA
    VM07K - Front-mounted awnings protect
    Wilo
    2 Poles - S1 Atmos GIGA-D
    Ascendor
    PLG7 - platform stairlift
    POWER JACKS
    CMT0010-C00 - Translating
    WAGO
    2857-570/024-001 - 3-Phase Power Measurement Module, 3x277/480 V/1 A, Modbus RTU, Digital output, Configuration via software, Supply voltage: 24 VDC
    WAGO
    285-199 - Three phase set, with 95 mm² high-current tbs, only for DIN 35 x 15 rail, copper, 95 mm², POWER CAGE CLAMP
    HELLA
    BM03 - Basic awnings cable guided
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés