Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
für Langlöcher, mit Teller, gedichtet
Stückliste
HellermannTyton 126-00076
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
LAENGEL
Länge L
mm
BREITEW
Breite W
5.5 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
1.6 mm
TELLER
Teller ∅
16.0 x 22.0 mm
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
300 N
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
FARBE
Farbe
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
URL1