Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Für Rundlöcher, mit Teller, gedichtet
Stückliste
HellermannTyton 156-00264
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
LAENGEL
Länge L
mm
BREITEW
Breite W
4.6 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
mm
TELLER
Teller ∅
mm
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
N
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
FARBE
Farbe
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
URL1