Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
For round holes, with disc, sealed
Nomenclature
HellermannTyton 156-00264
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
LAENGEL
Longueur (L)
mm
BREITEW
Largeur (W)
4.6 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
mm
TELLER
∅ jupe
mm
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
N
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6, hautes températures (PA66HS)
FARBE
Couleur
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C, (+145 °C, 500 h)
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
URL1